Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WEM11_E-WEM12 - 经济型 ,直立真空口接管吸盘
明细表
E-WEM11-d2
CODE
代码
TYPE
类型
平形
MAT
吸盘材质
COL
颜色
DD
盘径 d
B
2.6 mm
C
1.2 mm
D
7 mm
E
--- mm
LINK
网站链接
网站链接 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型