Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-XAC24 - 经济型旋转型拉手
明细表
E-XAC24-L75
CODE
代码
E-XAC24
TYPE1
类型
经济型旋转型拉手
TYPE2
类型
带垫片型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
喷砂镀铬
L
mm
V
62 mm
A
15 mm
A1
9 mm
B
44 mm
C
13 mm
E
50 mm
H
24 mm
H1
27 mm
H2
19 mm
T
2.0 mm
APP
适用门板厚度
1.8 mm
CKZL
参考重量
0.040
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型