Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-XAT05 - Economical flat lock/Handle pull up rotary/Three point
Bill of material
E-XAT05-A93
CODE
code
E-XAT05
TYPE
type
Handle pull up rotary
TYPE1
type
No button
TYPE2
type
Three point
TYPE3
type
With lock cylinder
MAT
Pedestal
ZDC
MAT1
handle
ZDC
MAT2
Locking tongue
Q235
SUR
Pedestal
Spray silver white paint
SUR1
handle
Spray silver white paint
SUR2
Locking tongue
White zinc plating
A
mm
A1
25.75 mm
A2
24 mm
B
28.5 mm
B1
33.5 mm
B2
65 mm
T
6.5 mm
T1
6 mm
T2
12.5 mm
H
14.5 mm
TT
t
2.3 mm
AA
a
62.5 mm
BB
b
24 mm
AA1
a1
12.0 mm
CKZL
Reference weight
0.215 kg
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen