Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
E102-1xxxx-zz-EX - Ex-enlarger
Bill of material
E102-12025-03-EX
ARTNR
Article No.
A
Thread
mm
B
Thread
mm
L
Length of Thread
mm
SW1
Width Across Flats
mm
EK
across corners
mm
H
Height
mm
DI
Inner Diameter
mm
INSTDM
Installation torque
Nm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
PCS
TEMPV
Temperature range
-40 °C
TEMPH
Temperature range
85 °C
IP66
Protection grade
IP66 EN 60529
IP68
Protection grade
IP68 (10 bar / 30 min) EN 60529
NORM1
Test standard EN 60079
CE
NORM2
Test standard
IEC 60079
ZUL1
Approval 1
ATEX
ZUL21
Approval 2.1
IECEx
ZUL22
Approval 2.2
EAC
INFO4
Operating manual
Info
SCIP
SCIP Nummer
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bossard Catalog
    BN 22347 - Ex-enlargers hexagonal
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)