Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
E102-1xxxx-zz-EX - Ex-enlarger
Bill of material
E102-12025-03-EX
ARTNR
Article No.
A
Thread
mm
B
Thread
mm
L
Length of Thread
mm
SW1
Width Across Flats
mm
EK
across corners
mm
H
Height
mm
DI
Inner Diameter
mm
INSTDM
Installation torque
Nm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
PCS
TEMPV
Temperature range
-40 °C
TEMPH
Temperature range
85 °C
IP66
Protection grade
IP66 EN 60529
IP68
Protection grade
IP68 (10 bar / 30 min) EN 60529
NORM1
Test standard EN 60079
CE
NORM2
Test standard
IEC 60079
ZUL1
Approval 1
ATEX
ZUL21
Approval 2.1
IECEx
ZUL22
Approval 2.2
EAC
INFO4
Operating manual
Info
SCIP
SCIP Nummer
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bossard Catalog
    BN 22347 - Ex-enlargers hexagonal
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей