Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
E102-1xxxx-zz-EX - Ex-Erweiterung
Stückliste
E102-12025-03-EX
ARTNR
Bestellnummer
A
Gewinde
mm
B
Gewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
DI
Innendurchmesser
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
PACK
Verpackungseinheit
PCS
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
85 °C
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68
Schutzart
IP68 (10 bar / 30 min) EN 60529
NORM1
Prüfnorm EN 60079
CE
NORM2
Prüfnorm
IEC 60079
ZUL1
Zulassung 1
ATEX
ZUL21
Zulassung 2.1
IECEx
ZUL22
Zulassung 2.2
EAC
INFO4
Betriebsanleitung
Info
SCIP
SCIP Nummer
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen