Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E12503 - Câbles avec prise femelle
Nomenclature
E12503
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12503: Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 30 V AC; 10 m; PUR; m
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 30 V AC; 10 m; PUR; matières boîtier PUR; IP 67; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
E12503
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOGH120ZDS0010H12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel