카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E43316
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_040
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_040/e43316.prj},{NB=E43316},{BN=E43316},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8d/d3/pc_e43316xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8d/d3/pc_e43316xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43316: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN},{DESCLONG=T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN25; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FCM},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=T-PIPE/G1/2/L100/DN25},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43316 - T-Stücke
Bill of material
E43316
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43316: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN
DESCLONG
Langbeschreibung
T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN25; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FCM
BN
Bestellnummer
E43316
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청