Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43316 - T-Stücke
Bill of material
E43316
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43316: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN
DESCLONG
Langbeschreibung
T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN25; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FCM
BN
Bestellnummer
E43316
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel