Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EA10FA - 气爪-两爪·凸轮式180°-支点开闭型
明细表
EA10FA-16-0
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
EA10FA
TYPE
类型
支点开闭型·凸轮式180°
AM
动作形式
双作用
BORE
缸径
mm
CXKGSL
磁性开关数量
KBJDK
开闭角度(°)闭侧
180
KBJDB
开闭角度(°)开侧
-3
JGKJ
接管口径
M5
JCLJ
保持力N,压力0.5MPa
FLUID
使用流体
空气
OPR
使用压力范围
0.1~0.6 MPa
TEMPERATURE
环境和流体温度
-10~60℃ °C
CFJD
重复精度
±0.2
ZGSYPL
最高使用频率
60 c.p.m
GY
给油
不需要
ZL
重量
g
A
B
mm
A1
A2
B2
mm
A3
mm
A4
B4
mm
A5
M5
A6
M5
C
mm
CT
C公差
mm
D
mm
C1
mm
C1T
C1公差
mm
D1
1.5 mm
ST
st
mm
ST1
st1
mm
ST2
st2
mm
ST3
st3
mm
ST4
st4
mm
ST5
st5
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
P3
mm
P4
mm
N
mm
N1
mm
Q
mm
Q1
mm
S
mm
S1
mm
S2
mm
G
mm
G1
mm
E
mm
F
mm
H
mm
V
mm
J
mm
K
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型