Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EAC01_53 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨MXL type
Bill of material
EAC23-MXL025-14-A-H-d3
CODE
Code
PLT
Pulley type
BLT
Belt width
TOP
Pitch
2.032
PLM
Wheel material
FLM
Flange material
SUR
Surface treatment
NUT
Number of teeth
PUS
Wheel shape
SHS
Shaft hole specification
DD
d
mm
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
9.06 mm
OD
O.D.
8.55 mm
D
0 mm
F
12.0 mm
E
6.0 mm
A
mm
W
mm
L
0.0 mm
ZZMC
Change the screw angle selection
ZZMD
Change the screw hole size selection
MD
MD (change thread size)
M
WCWDWE
Select flange riveting
ZZFC
zzfc
FC
ZZABAC
Change screw
ZZPA
Change the tolerance accuracy level of a, w and f values.
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés