Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EAPM-L2-SH - Sensorhalter
Stückliste
4759852 EAPM-L2-SH
TNR
Teilenummer
4759852
TYP
Typ
EAPM-L2-SH
L1
32.000 mm
L2
25.000 mm
H1
13.350 mm
H2
6.000 mm
H3
3.000 mm
B1
5.500 mm
B2
5.200 mm
B3
1.300 mm
G1
Gewinde
M4
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.004 kg
GTIN
4052568292003
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen