Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EAPM-L2-SH - Supporto sensore
Lista materiale
4759852 EAPM-L2-SH
TNR
Codice prodotto
4759852
TYP
Tipo
EAPM-L2-SH
L1
32.000 mm
L2
25.000 mm
H1
13.350 mm
H2
6.000 mm
H3
3.000 mm
B1
5.500 mm
B2
5.200 mm
B3
1.300 mm
G1
Filettatura
M4
CNSMASSEXACT
Peso
0.004 kg
GTIN
4052568292003
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD