Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EAR01_80 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T10 type
Bill of material
EAR38-T10250-12-A-H-d12
CODE
Code
PLT
Pulley type
BLT
Belt width
TOP
Pitch
10.0
PLM
Wheel material
FLM
Flange material
SUR
Surface treatment
NUT
Number of teeth
PUS
Wheel shape
SHS
Shaft hole specification
DD
d
mm
Inserisci valore per DD
d
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
38.20 mm
OD
O.D.
36.36 mm
D
0 mm
F
40.0 mm
E
27.0 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
M
MC
MC (change the set screw angle)
WCWDWE
WDWE
MD
MD (change screw hole size)
ZZFC
zzfc
FC
ZZABAC
Change screw
ZZPA
Change the tolerance accuracy level of a, w and f values.
LINK
website
Website connection
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD