Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
EASYROLL MOUNTING BRACKET – M10 - AS=34
Bill of material
102362
CODE
Code
102362
A
Length
38 mm
B
Length
2.5 mm
C
Length
33.5 mm
F
Wheelbase
54 mm
G
Length
5.2 mm
H
Length
85 mm
I
Wheelbase
34 mm
L
Length
10.5 mm
M
Length
18 mm
N
Length
22.2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型