Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EAU01_19 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ?¡è AT5 type
Bill of material
EAU09-AT5100-15-A-H-d5
CODE
Code
PLT
Pulley type
BLT
Belt width
TOP
Pitch
5.0
PLM
Wheel material
FLM
Flange material
SUR
Surface treatment
NUT
Number of teeth
PUS
Wheel shape
SHS
Shaft hole specification
DD
d
mm
Entrez la valeur pour DD
d
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
23.87 mm
OD
O.D.
22.65 mm
D
0 mm
F
28.0 mm
E
17.8 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
V
0 mm
M
MC
MC (change the set screw angle)
WCWDWE
WDWE
MD
MD (change screw hole size)
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés