EBC70C
Elettrotec
Temperature
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/temperature/ebc.prj},{NB=EBC70C},{NNCUSTOM=EBC},{NTCUSTOM=Termostato non regolabile con contatto in scambio},{NBCUSTOM=EBC70C},{LINACUSTOM=EBC70C},{STEPFILE=CADENAS_EBCXXC},{PNGFILE=CADENAS-EBC},{DWGFILE=},{CODE=EBC70C},{TMP=70 - 70°C},{FLT=C - G1/2” cilindrica},{CNT=Contatti in Scambio},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CRP=Ottone},{TENS=24},{CURR=1},{PMAX=200},{TMIN=-20},{TMAX=80},{IP=65},{DIFFTRM=16},{PRCSN=±5},{A=72,2},{WGHT=195}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
EBC - Non-adjustable thermostat with SPDT contact
Bill of material
EBC70C
CODE
Code
EBC70C
EBC70C
TMP
Operating temperature
70 - 70°C
70 - 70°C
°C
FLT
Process connection
C - G1/2" parallel
C - G1/2" parallel
CNT
Contact type
SPDT Contacts
CNN
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
CRP
Body material
Brass
TENS
Voltage
24
V dc
CURR
Current
1
A
PMAX
Maximum static pressure
200
bar
TMIN
Minimum temperature
-20
°C
TMAX
Maximum temperature
80
°C
IP
IP Protection
65
DIFFTRM
Maximum thermal differential
16
°C
PRCSN
Accuracy
±5
°C
A
Height
72,2
mm
WGHT
Weight
195
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청