Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EBD01 - D-hole synchronous wheel, pitch 3.0/5.0 S3M/S5M type
Bill of material
EBD01-18-S3M060-A-D-d5
CODE
code
EBD01
WID
Belt width
6
PIT
Tooth pitch
3.0
MAT1
Wheel material
Aluminum alloy
MAT2
Flange material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
TEETH
Number of teeth
PULL
Pulley type
SHAPE
Wheel shape
A
SHAFT
Shaft hole specifications
D
DD
Shaft hole specifications dH8
DDTOL
d tolerance (H8)
+0.018/0
PD
P.D.
17.19
OD
O.D.
16.43
F
20
E
13
V
2.0
M
3
TT
t
0.5
TTTOL
t tolerance
0/-0.1
A
7
W
11
ZZMC
Change the angle of stop screw to 90 °
ZZWC
Non-riveted flange
ZZWDWE
Single side flange riveted only
ZZFC
Cutting flange
FC
LINK
weblink
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen