Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Bill of material
EBJ22-S5M150-14-A-H-d6
CODE
Code
PLT
Pulley type
BLT
Belt width
TOP
Pitch
5
PLM
Wheel material
FLM
Flange material
SUR
Surface treatment
NUT
Number of teeth
PUS
Wheel shape
SHS
Shaft hole specification
DD
d
mm
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
22.28 mm
OD
O.D.
21.32 mm
D
0 mm
F
26.0 mm
E
16.0 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
M
MC
MC (change the set screw angle)
WCWDWE
WDWE
MD
MD (change screw hole size)
SHS5
'H','P','N','V','Y'
ZZFC
zzfc
FC
ZZABAC
Change screw
ZZPA
Change the tolerance accuracy level of a, w and f values.
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen