Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
EBK-x - Two-volume revolving handles
Malzeme listesi
Two-volume revolving handle EBK.50+x-M10
PARTNUMBER
Kod
245292
DESCRIPTION
Tanım
EBK.50+x-M10
DIM01
D
50 mm
DIM02
L
62 mm
DIM03
d 6g
M10
DIM04
d1
36 mm
DIM05
l
17 mm
DIM06
l1
19 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
Weight
90 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari