Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EBK01_73 - H8M-type tooth pitch of high torque circular arc tooth synchronous wheel is 8.0.
Bill of material
EBK33-H8M250-18-A-H-d12
CODE
Code
PLT
Pulley type
BLT
Belt width
TOP
Tooth pitch
8
PLM
Pulley Material
FLM
Flanges Material
SUR
Surface Preparation
NUT
Number of teeth
PUS
Pulley Shape
SHS
Shaft Hole Specifications
DD
d
mm
Wert eingeben für DD
d
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
45.84 mm
OD
O.D.
44.47 mm
D
0 mm
F
52.0 mm
E
36.0 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
M
MC
WCWDWE
WDWE
MD
ZZFC
zzfc
FC
ZZABAC
Change screw
ZZPA
Change the tolerance accuracy level of a, w and f values.
ZZMK
Add model and LOGO to the product
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen