Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EBK01_73 - H8M-type tooth pitch of high torque circular arc tooth synchronous wheel is 8.0.
Bill of material
EBK33-H8M250-18-A-H-d12
CODE
Code
PLT
Pulley type
BLT
Belt width
TOP
Tooth pitch
8
PLM
Pulley Material
FLM
Flanges Material
SUR
Surface Preparation
NUT
Number of teeth
PUS
Pulley Shape
SHS
Shaft Hole Specifications
DD
d
mm
Entrez la valeur pour DD
d
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
45.84 mm
OD
O.D.
44.47 mm
D
0 mm
F
52.0 mm
E
36.0 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
M
MC
WCWDWE
WDWE
MD
ZZFC
zzfc
FC
ZZABAC
Change screw
ZZPA
Change the tolerance accuracy level of a, w and f values.
ZZMK
Add model and LOGO to the product
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés