카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
EBP-L-CLEAN - Bridge handles
Bill of material
Bridge handles EBP-L.335-8-CLEAN
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
335 mm
DIM02
f
300±1 mm
DIM03
d
mm
DIM04
s
mm
DIM05
D
35.5 mm
DIM06
h
51.0 mm
DIM07
h1
10.5 mm
DIM08
h2
28.5 mm
DIM09
B
10.5 mm
DIM10
I1
210.0 mm
DIM11
F1 - Maximum working load
1000 N
DIM12
F1 - Breaking load
2500 N
DIM13
F2 - Maximum working load
1000 N
DIM14
F2 - Breaking load
2500 N
DIM15
L1
44 J
DIM16
L2
14 J
WEIGHT
Weight
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드