카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EBR-04MR-00-060050NAN-CN00
CKD
전동 액추에이터
슬라이더・로드 타입
전동 액추에이터 가이드 내장형 로드 타입 EBR-M・EBR-G
모터 부착 접힌 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ebr_with_motor/with_motor_reversing_type/ebr04_reversing_asmtab.prj},{NB=EBR-04MR-00-060050NAN-CN00(0)},{MODEL=EBR-04},{BS=04 : Body width 44mm},{CON=M},{MP=MR},{AT=00},{BSL=06},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=N},{ENC=A},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_04/assemblies/ebr04_reversing_asmtpl.prj},{CFR=N00},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EBR-04M/G* - 전동 액추에이터
BOM
EBR-04MR-00-060050NAN-CN00
MODEL
기종 형번
EBR-04
CON
컨트롤러
M : ECR
G : ECG
M : ECR
G : ECG
MP
모터 취부 방향
R : 우측 접힘 설치
D:하측 접이식 설치
L: 뒤로 접고 왼쪽에 설치
R : 우측 접힘 설치
D:하측 접이식 설치
L: 뒤로 접고 왼쪽에 설치
AT
취부 형식
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
BSL
나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
STROKE
스트로크
POS
슬라이더 위치
BRAKE
브레이크
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
ENC
인코더
A : 무배터리 앱솔루트 엔코더(ECR)
A : 무배터리 앱솔루트 엔코더(ECR)
CFR
중계 케이블
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청