您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EBR-05ME-00-020050NAN-CN00
CKD
電動缸
活塞桿型
電動缸 導軌內置活塞桿型 EBR-M・EBR-G
帶馬達 直接安装
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ebr_with_motor/with_motor_straight/ebr_05_me_asmtab.prj},{NB=EBR-05ME-00-020050NAN-CN00(0)},{MODEL=EBR-05ME},{BS=05 : Body width 44mm},{CON=M},{MP=E : Standard attachment (Straight)},{AT=00},{BSL=02},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=},{ENC=A},{CFR=N00},{SON=0001},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_05/assemblies/gty5_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info},{MPX=ME}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EBR-05M/GE - 導軌內置型活塞桿型
明細表
EBR-05ME-00-020050NAN-CN00
MODEL
機種型號
EBR-05ME
BS
主體尺寸
04:缸體寬度54mm
CON
控制器
M : ECR
G : ECG
M : ECR
G : ECG
MP
馬達安裝方向
E : 直接安装
AT
安裝型式
00:基本型
FA:活塞桿側法蘭型
00:基本型
FA:活塞桿側法蘭型
BSL
螺桿導程
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
BRAKE
煞車
N : 無煞車
B : 有煞車
N : 無煞車
B : 有煞車
ENC
編碼器
A : 無電池絕對編碼器(ECR)
A : 無電池絕對編碼器(ECR)
CFR
中繼纜線
N00 : 無
S01 : 固定用纜線 1m
S03 : 固定用纜線 3m
S05 : 固定用纜線 5m
S10 : 固定用纜線 10m
R01 : 可動纜線 1m
R03 : 可動纜線 3m
R05 : 可動纜線 5m
R10 : 可動纜線 10m
N00 : 無
S01 : 固定用纜線 1m
S03 : 固定用纜線 3m
S05 : 固定用纜線 5m
S10 : 固定用纜線 10m
R01 : 可動纜線 1m
R03 : 可動纜線 3m
R05 : 可動纜線 5m
R10 : 可動纜線 10m
INFOTEXT
產品信息
產品信息
MPX
馬達安裝方向
ME
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求