目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EBR-05ME-00-020050NAN-CN00
CKD
전동 액추에이터
슬라이더・로드 타입
전동 액추에이터 가이드 내장형 로드 타입 EBR-M・EBR-G
모터로 직접 설치
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ebr_with_motor/with_motor_straight/ebr_05_me_asmtab.prj},{NB=EBR-05ME-00-020050NAN-CN00(0)},{MODEL=EBR-05ME},{BS=05 : Body width 44mm},{CON=M},{MP=E : Standard attachment (Straight)},{AT=00},{BSL=02},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=},{ENC=A},{CFR=N00},{SON=0001},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_05/assemblies/gty5_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info},{MPX=ME}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EBR-05M/GE - 가이드 내장형 로드 타입
BOM
EBR-05ME-00-020050NAN-CN00
MODEL
기종 형번
EBR-05ME
BS
보디 사이즈
04 : 본체폭 54mm
CON
컨트롤러
M : ECR
G : ECG
M : ECR
G : ECG
MP
모터 취부 방향
E : 직접 안장
AT
취부 형식
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
BSL
나사 리드
02 : 2mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
02 : 2mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
STROKE
스트로크
mm
Enter value for STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
確定
POS
위치
mm
Enter value for POS
위치
mm
cm
inch
ft
確定
BRAKE
브레이크
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
ENC
인코더
A : 무배터리 앱솔루트 엔코더(ECR)
A : 무배터리 앱솔루트 엔코더(ECR)
CFR
중계 케이블
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
INFOTEXT
제품정보
제품정보
MPX
모터 취부 방향
ME
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求