피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EBR-12LR-00-050050NNN-M4CB
CKD
전동 액추에이터
모터리스
전동 액추에이터 가이드 내장형 로드 타입 EBR-L
모터리스, 모터 반전형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/ebr_motorless/motorless_motor_reversing_type/ebr_12_lr_ld_ll_asmtab.prj},{NB=EBR-12LR-00-050050NNN-M4CB(0)},{MODEL=EBR-12},{MP=BR},{BSL=5},{STROKE=0050},{POS=0},{MB=M40},{BRAKE=},{OS=C},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_12/assemblies/gty12_400w_asmtpl.prj},{DIST=10},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EBR-12 LR/LD/LL - 전동 액추에이터(모터리스 사양)가이드 내장형 로드 타입
BOM
EBR-12LR-00-050050NNN-M4CB
MODEL
기종 형번
EBR-12
MP
설치 모터 사양
LR : 우측 접이식 설치
LD : 하측 접이식 설치
LL : 좌측 접이식 설치
LR : 우측 접이식 설치
LD : 하측 접이식 설치
LL : 좌측 접이식 설치
BSL
나사 리드
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
32 : 32mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
32 : 32mm
STROKE
스트로크
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0550
0600
0650
0700
0750
0800
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0550
0600
0650
0700
0750
0800
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MB
모터 메이커
M : 미쓰비시 전기 400W
P : 파나소닉 400W
Y : 야스카와전기 400W
M : 미쓰비시 전기 400W
P : 파나소닉 400W
Y : 야스카와전기 400W
BRAKE
브레이크
N : 브레이크 없음
N : 브레이크 없음
OS
원점 센서
C:있음
N : 없음
C:있음
N : 없음
LS
리밋 센서
B : 있음
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청