Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
EBU-1BG - Headed guide bush self lubrificating
Bill of material
EBU-1BG- 20 x 56
ARTNR
EBU-1BG 20X56
TYP
EBU-1BG
D1
20 mm
D2
28 mm
D3
32 mm
K
6 mm
L
56 mm
ESECUZIONE
Execution
Grinded
MATERIALE
Material
2.0598 / Grafite 200HB
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD