카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
EBU-1BG- 20 x 56
Berger Tools
pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-1BG Headed guide bush self lubrificating
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_1bg/ebu_1bg.prj},{NB=EBU-1BG- 20 x 56},{ARTNR=EBU-1BG 20X56},{IDNR=},{TYP=EBU-1BG},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{K=6},{L=56},{D4=MIN},{D5=MIN},{RA=MIN},{L2=MIN},{LX=22,26,36,46,56,66,76,86,96,106,116,126},{ESECUZIONE=Rettificato},{MATERIALE=2.0598 / Grafite 200HB},{Z=1.000},{R=1.500},{ZZ=2.000},{KS=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
EBU-1BG - Headed guide bush self lubrificating
Bill of material
EBU-1BG- 20 x 56
ARTNR
EBU-1BG 20X56
TYP
EBU-1BG
D1
20
mm
D2
28
mm
D3
32
mm
K
6
mm
L
56
mm
ESECUZIONE
Execution
Grinded
MATERIALE
Material
2.0598 / Grafite 200HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청