Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EBY01_15 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S3M type
Bill of material
EBY05-S3M100-34-E-d8
CODE
Code
PLT
Belt type
BLT
Belt width
TOP
Pitch
3
PLM
Wheel material
FLM
Flange material
BUM
Bushing material
S45C
SUR
Surface treatment
NUT
Number of teeth
PUS
Wheel shape
DD
d
mm
PD
P.D.
32.47 mm
OD
O.D.
31.71 mm
F
40 mm
E
28 mm
A
mm
W
mm
D
26 mm
L
8 mm
WCWDWE
FC
FC (cutting flange)
ZZFC
mm
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей