Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
EC-DWS12_CR
Bill of material
EC-DWS12LCR-50-1-DL
CNSORDERNO
Order number
EC-DWS12LCR-50-1-DL
SERIES
Series
EC
TYPE
Type
DWS12
LBS
Lead of Ball Screw
mm
MES
Clean specifications
CR
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable length
OPTACR
Option: RCON-EC connection specifications
OPTB
Option : Brake
OPTCS
Option: Air cylinder compatible mounting plate
OPTMD
Option: Digital speed controller mounting direction
OPTREV
Option : Reversed home specification
OPTPNP
Option: PNP
OPTPS
Option : Power supply 2 system specification
OPTVR
Option : Suction joint direction
OPTWA
Option : Batter-less absorber
OPTWL
Option : Wireless communication
POS
Position of rod
mm
Wert eingeben für POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    IAI
    EC-DB6
    IAI
    EC-S6
    IAI
    EC-S7_D
    Misumi
    PLRH, PLR2H - Linear Rails - Preload Type - Stainless Steel/With Bearing Type
    Misumi
    PLRC, PLR2C - Linear Rails - Preload Type - Stainless Steel/With Bearing Type/With Clamper Type
    Misumi
    RSR - Roller Slide Rails
    Misumi
    SROM, SROZ - Simplified Slide Rails -Aluminum Oil Free Type
    IAI
    EC-DWS10_CR
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen