Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EC - Gehäuse mit doppeltür
Stückliste
EC100830
CODE
Code
LODLEVEL
LOD Level
400
DESCRGEN
Allgemeine Beschreibung
DESCRAGG
Zusätzliche Beschreibung
Doppelte blindtür
MAT
Material
Korpus und Tür: stahlblech
SMAT
Materialstärke
Korpus und Tür: 1,5mm
B
B - Base
mm
A
A - Höhe
mm
P1
mm
E
310 mm
F
110 mm
C
mm
L
L - Länge
mm
H
H - Höhe
mm
P
P - Tiefe
mm
VER
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
COL
Farbe
RAL7035 strukturier
WEIGHT
Gewicht
kg
IP
IP66
NEMA
IK
IK10
MCONF
KONFORMITÄTSZEICHEN
CE - UKCA - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Teile der Lieferung
Die Lösung zusammengesetzt aus Gehäuse; Türen mit Doppelbartverschluss Ø 3 mm und 4 verschweißten Verstärkungsprofilen; montageplatte und Flanschplatte zur Kabeleinführung. Packung Schrauben für Erdung und Montage.
CONF
Verpackung
1 Stück
PACK
Verpackung
ETA grüner Karton
WEIGHTPACK
Verpackungsgewicht
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
EDZ
EPLAN