Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
EC-GRBP8_W
Bill of material
EC-GRBP8MW-20-1-1-MJF1-RCH
CNSORDERNO
Order Number
EC-GRBP8MW-20-1-1-MJF1-RCH
SERIES
Series
EC
TYPE
Type
GRBP8
DR
Deceleration ratio
M: Reduction ratio 1.5
SPCF
Specification
Dust and drip-proof specification
S
Stroke
20 mm
CTYPE1
Actuator cable length
m
CTYPE2
Power supply / I/O cable type
LTC2
Power supply / I/O cable length
OPTACR
Option: RCON-EC connection specifications
OPTCD
Option : Cable direction
OPTJYW
Option : Waterproof Joint cable
OPTMJF
Option : Finger attachment attachment jig
OPTREV
Option : Reversed home specification
OPTPNP
Option : PNP
OPTRC
Option : Rubber cover
OPTPS
Option : Power supply 2 system specification
OPTWA
Option : Batteryless absorber
OPTWL
Option : Wireless communication
POS
Position of finger
mm
Wert eingeben für POS
Position of finger
mm
cm
inch
ft
TF
Thread Feature option
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen