Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC16-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-03402
IDNR
Identification
151-03402
MANUFACTURE19
Description type fabricant
EC16
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
40.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500
HOEHEH
Hauteur (H)
13.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
URL1