Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC17-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-03403
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
EC17
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
LAENGEL
Länge L
46.5 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
7000
HOEHEH
Höhe H
13.0 mm
BREITEW
Breite W
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
URL1