Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC17-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-03403
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
EC17
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
46.5 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
7000
HOEHEH
Hauteur (H)
13.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
URL1