Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC17-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-03403
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
EC17
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.0 mm
LAENGEL
Length L
46.5 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
7000
HOEHEH
Height H
13.0 mm
BREITEW
Width (W)
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)