Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC17-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-03403
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
EC17
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.0 mm
LAENGEL
Length L
46.5 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
7000
HOEHEH
Height H
13.0 mm
BREITEW
Width (W)
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
URL1
Deeplink
Deeplink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型