Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC19-Serie
Stückliste
HellermannTyton 156-04600
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
3.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.0 mm
LAENGEL
Länge L
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
6.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
HOEHEH
Höhe H
mm
BREITEW
Breite W
mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
HOEHEH2
Höhe H2
17.8 mm
BREITEW2
Breite W2
14.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
N
LAENGEL2
Länge L2
14.8 mm
URL1