Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC19-Series
Nomenclature
HellermannTyton 156-04600
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
Câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
3.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
6.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BREITEW
Largeur (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
HOEHEH2
Hauteur (H2)
17.8 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
14.0 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
N
LAENGEL2
Longueur (L2)
14.8 mm
URL1