Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC2.5-Series
Bill of material
HellermannTyton 150-45291
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
mm
LAENGEL2
Length L2
19.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
11.7 mm
BREITEW
Width (W)
4.6 mm
HOEHEH2
Height (H2)
mm
HOEHEH
Height (H)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1