Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC20-Serie
Stückliste
HellermannTyton 156-01801
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
LAENGEL
Länge L
mm
LAENGEL2
Länge L2
14.8 mm
BREITEW2
Breite W2
mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
HOEHEH2
Höhe H2
17.8 mm
HOEHEH
Höhe H
mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
Stk.
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUNDELMIN
Bündel ∅ min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
3.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
6.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1