Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 28 февр. 2018 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC23-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-01139
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
mm
LAENGEL2
Length L2
mm
BREITEW2
Width (W2)
mm
BREITEW
Width (W)
mm
HOEHEH2
Height (H2)
mm
HOEHEH
Height (H)
1.3 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
VPI
Verpackungsinhalt
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
3.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
6.0 mm
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
URL1