Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC30-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00022
IDNR
Identification
151-00022
MANUFACTURE19
Description type fabricant
EC30
DESCRIPTION14
Description courte
Clip pour bords de tôle, noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
50.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500
HOEHEH
Hauteur (H)
13.5 mm
BREITEW
Largeur (W)
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +80 °C, (+105 °C, 500 h)
LAENGEL2
Longueur (L2)
65.0 mm
URL1