Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC34-Serie
Stückliste
HellermannTyton 126-00036
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 155x4,6 schwarz
LAENGEL
Länge L
155 mm
LAENGEL2
Länge L2
15 mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
HOEHEH
Höhe H
1.35 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
35.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
URL1