Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC34-Series
Nomenclature
HellermannTyton 126-00036
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 155x4,6 noir
LAENGEL
Longueur (L)
155 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
15 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.35 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
35.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
URL1