Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
EC5 VRS - Vérins
Nomenclature
/EC5-VRS/0000/0/M01/CA-277/480/60-T-90-4-1.1/-/IP65/-/-/2FC2/IP65/A7
IDNR
Modèle
EC5-VRS
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
CC
Course
mm
VS
Version
FMAX
Fmax
50000 N
VEL
Vitesse
GR
Taille
90 mm
PM
Puissance du moteur
NP
Nombre de pôles
TIPO
Type
TIPOX
Annotations sur le moteur
-
TS1
Voltage
FR
Frein
GP
Classe de protection
OO
Opzional
ENC
Codeur
ENCX
Annotations sur le codeur
-
PZ
Potentiomètre
FCM
Fins de course
GP1
Degré de protection du vérin
AA
Chappe avant
DA
Antirotation
OPZ
Version en acier inoxydable
OPZX
Annotations sur Inox
-
OPZ7
Volant
OPZ7X
Volant sur le moteur
ATTENTION: le volant 'H' est disponible uniquement avec le double arbre sélectionné
OPZ1
Soufflet
OPZ5
Joints Viton
OPZ2
Peinture
OPZ2X
Annotations sur la peinture
-
OPZ6
Version renforcée aciéries
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    MecVel
    EC4 VRS - Vérins
    MecVel
    ALI1 F - Vérin avec fins de course
    MecVel
    ALI1 - Vérin sans fins de course
    MecVel
    HRS-VRS - HRS-VRS Linear actuators
    MecVel
    EC5 - Vérins
    MecVel
    ALI2-PF CC - Vérin avec fins de course - Moteur CC
    MecVel
    ALI3-F-CC - Vérin avec fins de course - Moteur CC
    MecVel
    EC1 - Vérins
    LINAK
    LA37 - Linear actuators
    MecVel
    HT 05 - Vérin à vis
    MecVel
    HT 100 - Vérin à vis
    MecVel
    HT 10 - Vérin à vis
    MecVel
    L03-FCM - Vérin avec fins de course
    MecVel
    L03 - Vérin sans fin de course
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés