Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ECB01_34 - Keyless trapezoidal tooth synchronous wheel L type
Bill of material
ECB14-L075-14-E-d10
CODE
Pitch
DLLX
Pulley type
PDKD
Belt width
CJ
Pitch
9.525
MET1
Material (with wheel)
MET2
Material (flange)
MET3
Material (expansion sleeve)
S45C
SUR1
Surface treatment (with wheels)
SUR2
Surface treatment (flange)
SUR3
Surface treatment (expansion sleeve)
SYZT
Use expansion sleeve
See Synchronous Wheel Summary
CS
Number of teeth
DLXZ
Wheel shape
DD
d H7
mm
PD
42.45 mm
OD
O.D.
41.68 mm
F
48 mm
E
35 mm
A
mm
W
mm
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen