Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Intermediate Duty LF Three-Bolt Flange Metric Bore - SXV 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Re-Lube and No-Lube
Bill of material
065530
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
30 mm
PN
Part No.
065530
DESCRIPTION
Description
LF-SXV-30M
W
Weight
0.7 kg
A
35.8 mm
B
112.8 mm
C
40.6 mm
D
90.4 mm
G
10.4 mm
H
11.9 mm
J
15.5 mm
L
44.5 mm
M
56.4 mm
N
51.3 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)