Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Intermediate Duty LF Three-Bolt Flange Metric Bore - SXV 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Re-Lube and No-Lube
Bill of material
065530
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
30 mm
PN
Part No.
065530
DESCRIPTION
Description
LF-SXV-30M
W
Weight
0.7 kg
A
35.8 mm
B
112.8 mm
C
40.6 mm
D
90.4 mm
G
10.4 mm
H
11.9 mm
J
15.5 mm
L
44.5 mm
M
56.4 mm
N
51.3 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型